G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4
Ürün numarası:
103038640
G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4
Ürün numarası:
103038640
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Darbeye dayanıklı plastik başlıklı metal muhafaza
- Değişen anahtar hareketi için çeşitli kam şekilleri
- Disk kamlarını önden ayarlayarak anahtarlama noktalarının kolay ayarlanması için kullanılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103038640 |
EAN (European Article Number) |
4030661545776 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC000030 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
cULus CCC |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
Gövde kapağının malzemesi |
Plastik, termoplastik |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
2 |
Açıcı sayısı, sol |
1 |
Açıcı sayısı, sağ |
1 |
Perde sayısı |
2 |
Kapatıcı sayısı, sol |
1 |
Kapatıcı sayısı, sağ |
1 |
Kam sayısı |
8 |
Önden ayarlanabilen kamlar |
Yes |
Mekanik veriler
Montaj |
floor mounting |
Dişli oranı |
1:17 |
Şaft montaj tipi |
Bowex coupling with 12mm and 12mm diameter |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
2 x M20 x 1,5 |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
244 mm |
Genişlik |
120 mm |
Yükseklik |
114 mm |
Şaft uzunluğu |
44 mm |
Milin çapı |
12 mm |
Mil çapı toleransı |
h8 |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
4 kV |
Elektriksel veriler
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Anahtarlama elemanı sol |
M 697-11-1 |
Anahtarlama elemanı sağ |
M 697-11-1 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
Montaj örneği
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | Valid up to April 19, 2016 | Valid as of April 20, 2016 | |
Machinery Directive 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
Low Voltage Directive 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 10, 2016 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.10.2025 22:06