G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4
Numéro d'article:
103038640
G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4
Numéro d'article:
103038640
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Boîtier métallique avec capot plastique résistant aux chocs
- Différentes formes de cames pour différentes courses des contacts
- Réglage simple des points de commutation par cames avec réglage frontal sur demande
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4 |
Référence d’article (n° de commande) |
103038640 |
EAN (European Article Number) |
4030661545776 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du couvercle |
Plastique, thermoplastique |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NF, gauche |
1 |
Nombre de contacts NF, droite |
1 |
Nombre de contacts NO |
2 |
Nombre de contacts NO, gauche |
1 |
Nombre de contacts NO, droite |
1 |
Nombre des cames |
8 |
Cames réglables par l'avant |
1 |
Données mécaniques
Fixation |
floor mounting |
Rapport de transmission |
1:17 |
Type de fixation de l'arbre |
1000072632 |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
2 x M20 x 1,5 |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
244 mm |
Largeur |
120 mm |
Hauteur |
114 mm |
Diamètre de l’arbre |
12 mm |
Tolérance du diamètre de l'arbre |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Elément de commutation à gauche |
1000072639 |
Elément de commutation à droite |
M 697-11-1 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Exemple d'assemblage
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | Valid up to April 19, 2016 | Valid as of April 20, 2016 | |
Machinery Directive 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
Low Voltage Directive 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 10, 2016 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/05/2025 21:01