schmersal_s_icon.png

G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4

Tuotenumero: 103038640

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Metallirunko iskunkestävällä muovikannella
  • Erimuotoisia nokkia erilaisille kosketinliikkeille
  • Saatavana helposti edestä säädettävillä nokilla

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4

Tuotenumero (tilausnumero)

103038640

EAN (European Article Number)

4030661545776

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Kannen materiaali

Muovi, kestomuovi

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea

1

Number of pointed cams

8

Front adjustable cams

Ja

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys

floor mounting

Gear ratio

1:17

Type of shaft mounting

Bowex Kupplung mit 12mm und 12mm Durchmesser

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

2 x M20 x 1,5

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

244 mm

leveys

120 mm

Korkeus

114 mm

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Length of shaft

44 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Switch element left

M 697-11-1

Switch element right

M 697-11-1


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.4.2025 22.16