G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4
Codice prodotto:
103038640
G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4
Codice prodotto:
103038640
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Custodia di metallo con coperchio di plastica antiurto
- Differenti forme di camme per corse di azionamento diverse
- Disponibile con regolazione semplice dei punti di commutazione mediante camme regolabili frontalmente
Dati per l'ordine
Codice |
G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103038640 |
EAN (European Article Number) |
4030661545776 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
Materiale della custodia |
pressofuso di lega leggera |
Materiale dell'coperchio |
materiale sintetico, termoplastica |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
2 |
Numero di contatti NC, sinistra |
1 |
Numero di contatti NC, destra |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
2 |
Numero di contatti NA, sinistra |
1 |
Numero di contatti NA, destra |
1 |
Number of pointed cams |
8 |
Front adjustable cams |
Ja |
Dati meccanici
Montaggio |
floor mounting |
Gear ratio |
1:17 |
Type of shaft mounting |
Bowex Kupplung mit 12mm und 12mm Durchmesser |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
2 x M20 x 1,5 |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
244 mm |
larghezza |
120 mm |
altezza |
114 mm |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
44 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Switch element left |
M 697-11-1 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato (altro)
Esempio di montaggio
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.04.2025, 22:15