schmersal_s_icon.png

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

Artikelnummer: 101144982

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Schroefaansluiting
  • Kunststofbehuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

Artikelnummer (bestelnummer)

101144982

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661135090

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Algemene gegevens

Voorschriften

IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Materiaal van de bedieningssleutel

Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic Screw: Galvanized steel

Brutogewicht

35 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Mechanische gegevens

Bedienelement

Plunger with setting screw

Mechanische levensduurduur, minimum

30.000.000 schakelingen

Bedieningskracht

4 N

Contactopening

0.5 mm

Uitwerpkracht, minimum

0,8 N

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

Opmerking (omschakeltijd)

Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid

Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt

0,02 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Klembenaming

Schraubanschluss

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP40

Beschermingsgraad van de behuizing

IP40

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

2

Elektrische gegevens

Thermische stroom

6 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2,5 A

Schakelelement

Change-over contact with double break with two separated contact bridges

Schakelprincipe

Snap action with self-cleaning contacts

Natrilduur, maximum

1,5 ms

Schakelfrequentie

30.000 /h

Omschakeltijd, maximum

10 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Taalfilter

UKCA-conformiteitsverklaring

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 1/02/2025 02:57