schmersal_s_icon.png

MONTAGESATZ AZM 161 R/P

Artikelnummer: 101149213

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

MONTAGESATZ AZM 161 R/P

Artikelnummer (bestelnummer)

101149213

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661150444

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Brutogewicht

840 g

Mechanische gegevens

Montage-instructies

Inbouw haaks ten opzichte van de veiligheidsdeur

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

Lenskopschroef M5 x 16 volgens ISO 7380

Lenskopschroef M5 x 10 volgens ISO 7380

Schijf DIN 125-5,3

Verzonken schroef M5 x 16 DIN 7991

Bevestigingsplaat AZ 16/AZM 161

U-profiel AZM 161

Bevestigingshoek AZM 161

Opmerking

Opmerking (algemeen)

De montagekits mogen uitsluitend in combinatie met bedieningssleutel AZM 161-B6 gebruikt worden.

Grafische voorstelling van het product (explosietekening)

Grafische voorstelling van het product (explosietekening)


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/04/2025 01:45