schmersal_s_icon.png

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Artikelnummer: 131057633

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor lage bedieningssnelheid
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • siliconenvrij
  • beproefd bij gebruik in energiecentrales
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • Bladveer in epoxyhars

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Artikelnummer (bestelnummer)

131057633

EAN (Europees Artikel Nummer)

8905236106521

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Materiaal van de behuizing

Persgegoten lichtmetaal, gelakt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de hefboom

epoxyhars

Brutogewicht

605 g

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

20.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Draaihefboom

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

bedieningsdraaimoment

0,5 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Aderdoorsnede

13 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte x breedte x hoogte

Bladveersterkte: 2.5 mm

Lengte van de sensor

40 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

407,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

schokbestendig

50 g / 6 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

6 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2,5 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Natrilduur, maximum

1,5 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18/04/2025 13:02