schmersal_s_icon.png

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Artikelnummer: 131057633

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • metallhus
  • Lång livslängd
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
  • Lämplig för låga aktiveringshastigheter
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • beprövad i kraftverksapplikationer
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • Bladfjäder i epoxi

Beställningsinformation

Produktbeteckning

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Artikelnummer (beställningsnummer)

131057633

EAN (European Article Number)

8905236106521

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

mekanisk

Kapslingens material

Gjuten lättmetall, lackerad

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Armens material

Epoxi

Bruttovikt

605 g

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

20.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Vridbar arm

Aktiveringshastighet, minimum

1 mm/min

aktiveringsmoment

0,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Ledararea

13 AWG

Mekaniska data - mått

Längd x bredd x höjd

Bladfjäder kraft: 2.5 mm

Sensorns längd

40 mm

Sensorns bredd

40 mm

Sensorns höjd

407,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Omgivningstemperatur

-30 ... +90 °C

tålighet mot chock

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Termisk testström

6 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

2,5 A

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

Moment

Kontaktstudslängd, maximum

1,5 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-18 08:18