schmersal_s_icon.png

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Numer katalogowy: 131057633

Downloads

ePLAN Dane
SISTEMA Dane
  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • pozbawiony silikonu
  • szeroko stosowane w elektrowniach
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
  • Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
  • Dźwignia może być obracana o 180°
  • Spężyna płaska z żywicy epoksydowej

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Numer artykułu (Numer katalogowy)

131057633

EAN (European Article Number)

8905236106521

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Zasada działania

mechaniczne

Materiał obudowy

Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany

Materiał powłoki obudowy

malowane

Materiał dźwigni

Żywica epoksydowa

Ciężar brutto

605 g

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

20.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Dźwignia obrotowa

Szybkość najazdu, minimalne

1 mm/min

moment aktywujący

0,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Przekrój żyły

13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość x Szerokość x Wysokość

Grubość sprężyny płytkowej: 2.5 mm

Długość czujnika

40 mm

Szerokość czujnika

40 mm

Wysokość czujnika

407,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

odporność na uderzenie

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

6 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2,5 A

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania

Działanie migowe

Czas przełączania, maksimum

1,5 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.07.2025, 18:12