NK-T-21-1ST8-2
NK-T-21-1ST8-2
- Joystick drukknop
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Bevestiging Gekartelde moer
- tot 6 mm Frontplaatdikte
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
NK-T-21-1ST8-2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103012433 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus UKCA |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Kunststof |
Materiaal van de frontring |
Kunststof |
Materiaal van de dichtbalg |
Silicone |
Materiaalsterke van de dichtingsbalg |
1,5 mm |
Kleur van de frontring |
Zwart |
Kleur van de dichtbalg |
Blauw |
Brutogewicht |
160 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Terugkeer naar nulpositie (J/N) |
Ja |
Afdichtingselement, extra |
Ja |
Buitengebruik |
Ja |
Aftasting mogelijk |
Ja |
Aantal richtingen |
2 |
Aantal contact posities |
2 |
Opmerking (tastposities) |
Positie A, B |
Aantal mechanisch aansluitingen |
1 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische levensduur, tastpositie (per positie) |
500.000 schakelingen |
schakelhoek |
20 ° |
Bedieningskracht, ongeveer |
11 N |
Bevestiging |
Centrale moer SW41 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker M12, 8-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Montagediepte |
30 mm |
Opmerking (montagediepte) |
Plus aansluitstekker |
Lengte van de bedieningsmagneet |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Inbouwdiameter volgens IEC/EN 60947-1 {mm} |
22.3 + 0.4 mm |
Rastermaat |
90 x 90 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van het contactelement |
IP67 |
Beschermingsgraad van de frontplaat |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
30 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,5 kV |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
2 |
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsstroom |
300 mA |
Gebruikscategorie DC-12 |
30 VDC |
Gebruikscategorie DC-12 |
0,3 A |
Schakelvermogen, maximum |
7,2 W |
Schakelprincipe |
Reed-contact, aanrakingsvrij werkend |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | RK/NK |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Joystick schakelaar |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 9 november 2021 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RK / NK |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Joystick switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/09/2024 17:49