RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M
RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M
Typebenaming van het product: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
1 | Standaard codering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar |
(2) | |
D | Met diagnose-uitgang |
SD | Met seriële diagnose 1) |
(3) | |
1 | Standaard uitvoering zonder bewaking van het start-/terugkoppelingscircuit EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM met automatische reset 1) |
F1 | EDM met handmatige reset 1) |
(4) | |
1 | Zonder NOODSTOP |
Q | Bevestigen bij ingangsfout door NOODSTOP 1) |
(5) | |
1 | Aansluitkabel (lengte in m) |
ST | Inbouwstekker M8, 8-polig |
LSTM12-8-0,25M | Aansluitkabel 0,25 m met stekker M12, 8-polig |
LSTM8-8-0,1M | Aansluitkabel 0,1 m met stekker M8, 8-polig |
LSTM12-5-0,25M | Aansluitkabel 0,25 m met stekker M12, 5-polig |
(*) | |
1) | alleen voor versies -ST, -LSTM12-8-0.25M en -LSTM8-8-0.1M |
- 5-polige kabelstekker M12 voor enkele aansluiting
- Individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Eenvoudig te monteren zonder bijkomende hoek
- frontale en zijdelingse bediening mogelijk
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- Kunststofbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103026385 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661515687 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001829 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001829 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV cULus FCC IC ANATEL |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
algemene informatie |
Individuele codering |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
RFID |
Frequentieband RFID |
125 kHz |
Zendvermogen RFID, maximum |
-6 dBm |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Topologie van de sensor |
Sensor voor serieschakeling |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, thermoplast, zelfdovend |
Actief vlak |
Kunststof, thermoplast |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Risicotijd, maximum |
200 ms |
Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal |
100 ms |
Brutogewicht |
96 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Diagnose-uitgang |
Ja |
Kortsluitdetectie mogelijk |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Serieschakeling |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Cascadeerbaar |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
3 |
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
1 |
Aantal polen |
5 |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
6,80 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD waarde |
1,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
zijdelingse voorkant |
Actief vlak |
zijdelingse voor |
Bevestiging |
Voor de montage van de sensoren volstaan gewoonlijk schroeven met een lengte van 20 mm. Bij gebruik van de montageplaat raden wij 25 mm lange schroeven aan. |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2XM4 |
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Typische schakelafstand, frontaal |
12 mm |
Typische schakelafstand, zijdelingse |
9 mm |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, frontaal |
10 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, frontaal |
18 mm |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, zijdelings |
6 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, zijdelings |
15 mm |
Opmerking (Sao) |
The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft actief in het tolerantiebereik. |
Hysteresis, (schakelafstand), maximum |
2 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,5 mm |
Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R) |
Zijdelingse afwijking: aan de lange zijkant bedraagt de maximale hoogteafwijking (x) van sensor en bediensleutel 8 mm (bijv. montagetolerantie of door het afzakken van de veiligheidsdeur). De dwarsafwijking (y) bedraagt max. ± 18 mm (zie afbeelding: werkingsprincipe).Minimumafstand tussen twee sensorsystemen 100 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Opmerking (Lengte van de sensorketting) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Opmerking (Serieschakeling) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
aansluitwijze |
Aansluitstekker M12, 5-polig, A-gecodeerd |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
29,5 mm |
Breedte van de sensor |
39,2 mm |
Hoogte van de sensor |
18 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-28 ... +65 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-28 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, maximum |
93 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning |
24 VDC -15 % / +10 % |
Bedrijfsstroom, minimum |
0,5 mA |
Nullaststroom I0, typisch |
35 mA |
Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
600 mA |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
100 A |
Tijd voor operationeel, maximum |
2.000 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrische beveiliging, maximum |
2 A |
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangen |
X1 en X2 |
Stroomverbruik van de veiligheidsingangen |
5 mA |
Testimpulsduur, maximum |
1 ms |
Testimpulsinterval, minimum |
100 ms |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C1 C2 C3 |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangen |
Y1 en Y2 |
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
250 mA |
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,25 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
kortsluitvast, p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
1 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,25 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,25 A |
Testimpulsinterval, typisch |
1000 ms |
Testimpulsduur, maximum |
1 ms |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C2 |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 C2 |
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Benaming, Diagnose-uitgangen |
OUT |
Nominale bedrijfsstroom |
50 mA |
Spanningsval Ud, maximum |
2 V |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,05 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,05 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstraling |
IEC 61000-6-4 |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
gele LED : bedrijfstoestand groene LED : voedingsspanning Rode LED : fout |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
A1 Toevoerspanning UB |
Pin 2 |
Y2 Veiligheidsuitgang 2 |
Pin 3 |
A2 GND |
Pin 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 |
Pin 5 |
OUT Diagnose-uitgang |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
RST16-1 RST-U-2 RST260-1 |
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
ANATEL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | RSS260 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Aanrakingsvrij werkende veiligheidssensor |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
RED-Richtlijn | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2023 EN 61508 Deel 1-7:2010 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
EG-Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5348.04/25 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 9 januari 2025 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS260 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5348.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 2, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/10/2025 00:27