schmersal_s_icon.png

RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M

Numer katalogowy: 103026385

Downloads

ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Product type description:

RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
withoutStandard coding
I1Individual coding
I2Individual coding, multiple teaching

(2)
DWith diagnostic output
SDWith serial diagnostic function 1)

(3)
withoutStandard version without feedback circuit monitoring EDM (External Device Monitoring)
F0EDM with automatic reset 1)
F1EDM with manual reset 1)

(4)
withoutWithout EMERGENCY STOP
QAcknowledge input error with EMERGENCY STOP 1)

(5)
withoutConnecting cable (lenght in m)
STConnector plug M8, 8-pole
LSTM12-8-0,25MCable 0.25 m long with connector M12, 8-pole
LSTM8-8-0,1MCable 0.1 m long with connector M8, 8-pole
LSTM12-5-0.25MCable 0.25 m long with connector M12, 5-pole

(*)
1)only for versions -ST, -LSTM12-8-0.25M and -LSTM8-8-0.1M
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • 5-polowy konektor M12 do pojedynczego połączenia
  • Indywidualne kodowanie z technologią RFID
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • Łatwy montaż bez dodatkowego kąta
  • Możliwa aktywacja poprzeczna i od frontu
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103026385

EAN (European Article Number)

4030661515687

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

cULus

FCC

IC

ANATEL

Właściwości ogólne

Normy

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Informacje ogólne

kodowanie indywidualne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

Wysokie / duże

Zasada działania

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Obudowa

Blok

Warunki montażu (mechaniczne)

nie wpuszczany

Topologia czujnika

Czujnik do łaczenia szeregowego

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne,​ samogasnące​

Obszar aktywny

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne

Czas reakcji, maksimum

100 ms

Czas trwania zagrożenia, maksimum

200 ms

Czas reakcji aktywatora, maksimum

100 ms

Ciężar brutto

96 g

Dane ogólne - właściwości

Wyjście diagnostyczne

Tak

Detekcja zwarcia

Tak

Wykrywanie zwarcia

Tak

Łączenie szeregowe

Tak

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Kaskadowalny

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Liczba diod LED

3

Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji

1

Liczba biegunów

5

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

6,80 x 10⁻¹⁰ /h

Wartość PFD

1,20 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Płaszczyzny aktywujące

z boku

z przodu

Obszar aktywny

boczne

przód

Montaż

Do montażu czujników z reguły wystarczają śruby o długości 20 mm. Gdy wykorzystywane są podkładki, rekomendujemy użycie śrub o długości 25 mm.

Wykonanie śrub mocujących

2x M4

Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum

0,8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Typical switching distance, frontal

12 mm

Typical switching distance, lateral

9 mm

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao, przód

10 mm

Odległość przełączania „WYŁ.” Sar, przód

18 mm

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao, boczny

6 mm

Odległość przełączania „WYŁ.” Sar, boczny

15 mm

Note (Sao)

The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest aktywny.

Histereza (Odległość wyłączania), maksimum

2 mm

Powtarzalność R

0,5 mm

Uwaga (Dokładność powtarzania R)

Uwaga: Przy aktywacji z boku przesunięcie pionowe (x) czujnika względem aktywatora wynosi 8 mm (np. w wyniku opadania lub wibracji osłony). Przesunięcie poprzeczne (y) wynosi maks. ± 18 mm (patrz rysunek: Zasada działania).Minimalna odległość między sąsiednimi czujnikami 100 mm

Mechanical data - Connection technique

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Konektor

Connector M12, 5-pole, A-coded

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

29,5 mm

Szerokość czujnika

39,2 mm

Wysokość czujnika

18 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

IP67

Ambient temperature

-28 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Wilgotność względna, maksimum

93 %

Uwaga (wilgotność względna)

zapobiegający skraplaniu

zapobiegający zamarzaniu

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

32 VDC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

0,8 kV

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

3

Dane elektryczne

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Prąd roboczy, minimalne

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Prąd znamionowy

600 mA

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

100 A

Czas do gotowości, maksimum

2.000 ms

Częstotliwość wyłączania, minimalne

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Zabezpieczenie elektryczne, maksimum

2 A

Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe

Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwa

X1 and X2

Pobór prądu wejść bezpieczeństwa

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście

C1

Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwa

Y1 and Y2

Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)

250 mA

Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum

0,25 A

Wyjście bezpieczne

short-circuit proof, p-type

Spadek napięcia Ud, maksimum

1 V

Prąd szczątkowy

0,5 mA

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-12

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-12

0,25 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło

C2

Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście

C1

C2

Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne

Oznaczenie, wyjścia diagnostyczne

OUT

Znamionowy prąd roboczy (wyjście diagnostyczne)

50 mA

Spadek napięcia Ud, maksimum

2 V

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-12

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-12

0,05 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

0,05 A

Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Promieniowanie zakłócające

IEC 61000-6-4

Wskaźnik stanu

Uwaga (Wskaźnik stanu LED)

Żółta dioda LED: stan urządzenia

Zielona dioda LED: napięcie zasilające

Czerwona dioda LED: Błąd

Układ zestyków

STYK 1

A1 Napięcie zasilania UB

STYK 2

Y2 Wyjście bezpieczne 2

STYK 3

A2 GND

STYK 4

Y1 Wyjście bezpieczne 1

STYK 5

OUT Wyjście diagnostyczne

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)

RST16-1

RST-U-2

RST260-1

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Video ID: RSS-260-12

RST-U-2 actuator for confined spaces (Vimeo)


Video ID: RSS-260-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: RSS-260-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: RSS-260-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: RSS-260-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: RSS-260-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: RSS-260-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: RSS-260-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: RSS-260-11

RST-16-1 actuator on flat contour safety guards (Vimeo)


Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:RSS260
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Bezdotykowy czujnik bezpieczństwa
Odnośne dyrektywy:2006/42/EGDyrektywa maszynowa
 2011/65/EUDyrektywa RoHS
 2014/53/EUDyrektywa RED
Zastosowane normy:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 część 1-7:2010
Jednostka notyfikowana do badania typu:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Nr ident.: 0035
Certyfikat badania typu WE:01/205/5348.04/25
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 9 stycznia 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 03.08.2025, 02:42