RSS260-I1-ST-AS
RSS260-I1-ST-AS
- Individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Veiligheidssensor, elektronisch
- Kunststofbehuizing
- Kleine bouwvorm, hoge schakelafstand
- Afdichtingsgraad IP65 / IP67
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RSS260-I1-ST-AS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103004640 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661434629 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus ASi-SaW FCC ANATEL |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
algemene informatie |
Individuele codering |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
RFID |
Materiaal van de behuizing |
Thermoplast hotmelt |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Risicotijd, maximum |
200 ms |
Brutogewicht |
55 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Codering |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
3,93 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD waarde |
6,89 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Schakelafstand Sn |
12 mm 9 mm (bij zijdelingse bediening) |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, voorkant |
10 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, voorkant |
18 mm |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, zijdelings |
6 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, zijdelings |
15 mm |
Hysteresis, (schakelafstand), maximum |
2 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,5 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker M8, 4-polig, A-gecodeerd |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
18 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
29,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
III |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Tijd voor operationeel, maximum |
2.000 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Elektrische gegevens - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Stroomverbruik, maximum |
100 mA |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i Specificatie |
Safety-Slave |
AS-i versie |
V 2.1 |
AS-i-profiel |
S-0.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x0 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i ingang, kanaal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht |
AS-i ingang, kanaal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht |
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P0 |
Bediensleutel aanwezig |
AS-i parameterbits, P1 |
Hysteresemelding (FID) |
AS-i parameterbits, P2 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P3 |
Toestelfout (FID) |
Opmerking (AS-i parameterbits) |
Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen FID: periferiefout |
AS-i adressen ingangsmodule |
0 |
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule) |
Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer. |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
(1) groen/rode LED (AS-i duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave adres = 0 of periferiefout gedetecteerd / manipulatiebeveiligingstijd actief (2) gele LED:toestelstatus (vrijgavestatus) / hysteresemelding / toestelfout |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
AS-Interface + |
Pin 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Bediensleutel inclusief montageplaat |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
RST260-1 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UKCA Certificaat
ANATEL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/04/2024 16:08