RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS
RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS
- Universele codering via RFID-technologie
- Veiligheidssensor, elektronisch
- Kunststofbehuizing
- Kleine bouwvorm, hoge schakelafstand
- Afdichtingsgraad IP65 / IP67
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103014763 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661507613 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001829 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001829 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV cULus ASi-SaW FCC ANATEL |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
algemene informatie |
Universele codering |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
RFID |
Materiaal van de behuizing |
Thermoplast hotmelt |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Risicotijd, maximum |
200 ms |
Brutogewicht |
82 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Codering |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Aantal polen |
4 |
Classificatie
Voorschriften |
EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
3,93 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD waarde |
6,89 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn |
12 mm 9 mm (bij zijdelingse bediening) |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, frontaal |
10 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, frontaal |
18 mm |
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, zijdelings |
6 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, zijdelings |
15 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Hysteresis, (schakelafstand), maximum |
2 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,5 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
0,25 m |
aansluitwijze |
Aansluitkabel met stekker M12, recht, 4-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
18 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
29,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +60 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +85 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
III |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
3 |
Elektrische gegevens
Tijd voor operationeel, maximum |
2.000 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Stroomverbruik, maximum |
100 mA |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i Specificatie |
Safety-Slave |
AS-i versie |
V 2.1 |
AS-i-profiel |
S-0.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x0 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i ingang, kanaal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht |
AS-i ingang, kanaal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht |
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P0 |
Bediensleutel aanwezig |
AS-i parameterbits, P1 |
Hysteresemelding (FID) |
AS-i parameterbits, P2 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P3 |
Toestelfout (FID) |
Opmerking (AS-i parameterbits) |
Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen FID: periferiefout |
AS-i adressen ingangsmodule |
0 |
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule) |
Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer. |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
(1) groen/rode LED (AS-i duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave adres = 0 of periferiefout gedetecteerd / manipulatiebeveiligingstijd actief (2) gele LED:toestelstatus (vrijgavestatus) / hysteresemelding / toestelfout |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
AS-Interface + |
Pin 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Bediensleutel inclusief montageplaat |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
RST260-1 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
FCC-Zertifikat
AS-Interface bijrk-certificaat
ANATEL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | RSS260 AS |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Aanrakingsvrij werkende veiligheidssensor met geïntegreerde AS-i Safety at Work |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
RED-Richtlijn | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2023 EN 61508 Deel 1-7:2010 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
EG-Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5348.04/25 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 9 januari 2025 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS260-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Description of the component: | Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5348.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 2, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 3/10/2025 04:34