schmersal_s_icon.png

RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS

Tuotenumero: 103014763

  • Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Turvatunnistin,
  • Muovikotelo
  • Pieni runko,
  • Suojausluokka IP 65 / IP 67

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS

Tuotenumero (tilausnumero)

103014763

EAN (European Article Number)

4030661507613

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

ANATEL

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Yleiset tiedot

Yleinen koodaus

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

RFID

Kotelon materiaali

Kestomuovinen kuumasulate

Reaktioaika, maksimi

100 ms

Riskin kesto, maksimi

200 ms

Bruttopaino

82 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Koodaus

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

2

Napojen lukumäärä

4

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

3,93 x 10⁻¹⁰ /h

PFD arvo

6,89 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

12 mm

9 mm (sivulta lähestyttäessä)

Assured switching distance "ON", frontal

10 mm

Assured switching distance "OFF", frontal

18 mm

Assured switching distance "ON", lateral

6 mm

Assured switching distance "OFF", lateral

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi

2 mm

Toistotarkkuus R

0,5 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

0,25 m

Pistokeliitin

Kiinteällä kaapelilla liittimellä M12, suora 4-napainen

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

18 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

29,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

III

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Käynnistysviive, maksimi

2.000 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

1 Hz

Sähköiset tiedot - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Virrankulutus, maksimi

100 mA

Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 2.1

AS-i Profile

S-0.B.F.E

AS-i, IO-koodi

0x0

AS-i, ID-koodi

0xB

AS-i, ID-koodi1

0xF

AS-i, ID-koodi2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Input, Channel 2

Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Outputs, DO 0 … DO 3

Ei käytössä

AS-i Parameter bits, P0

Kieli sisällä

AS-i Parameter bits, P1

Raja-alueilmoitus (FID)

AS-i Parameter bits, P2

Ei käytössä

AS-i Parameter bits, P3

Laitevirhe (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)

FID: oheislaitevirhe

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella

Tilanäyttö

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

(1) Vihreä/punainen LED (AS-i Duo LED): Syöttöjännite / Viestintävirhe / Orjaosoite = 0 / Oheislaitevirhe tunnistettu / Käsittelysuoja-aika aktiivinen

(2) Keltainen LED: laitteen tila (aktivoinnin tila) / Borderline viesti / Laite virhe

Nastojen liitännät

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c. (≤ 30 VDC)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c. (≤ 30 VDC)

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Ohjainpää sis. asennuslevyn

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

RST260-1

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS260 AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5348.04/25
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 9, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.8.2025 3.16