schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD12

Tuotenumero: 103038308

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Tunnistus edestä asennuslaitteesta
  • Litteä muotoilu
  • Kiinnitys 2 x M5
  • AS-väyläliittymä

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

RST16-1-AD12

Tuotenumero (tilausnumero)

103038308

EAN (European Article Number)

4030661545233

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen.

Yleiset ominaisuudet

Ohjainpään materiaali

Muovi

Bruttopaino

9 g

Mekaaniset tiedot

Aktiivinen alue

Tunnistus edestäpäin

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

16 mm

Ohjainpään leveys

60 mm

Ohjainpään korkeus

6,8 mm

Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Lisätarvikkeet

Suositus (tuoteyhdistelmä)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Kielisuodatin

Käyttöohje-lyhyt

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.9.2025 5.03