schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD15

Tuotenumero: 103001566

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Tunnistus sivulta
  • Helppo ja joustava asennus ja säätö
  • AS-väyläliittymä

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

RST 36-1-AD15

Tuotenumero (tilausnumero)

103001566

EAN (European Article Number)

4030661426587

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen.

Yleiset ominaisuudet

Ohjainpään materiaali

Muovi

Bruttopaino

57 g

Mekaaniset tiedot

Aktiivinen alue

Tunnistus edestäpäin

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

22 mm

Ohjainpään leveys

91 mm

Ohjainpään korkeus

25 mm

Lisätarvikkeet

Suositus (tuoteyhdistelmä)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.4.2025 20.00