schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD15

Varenummer: 103001566

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
SISTEMA Data
  • Aktuering fra side
  • Enkel fleksibel montering og justering
  • AS-grensesnitt

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

RST 36-1-AD15

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103001566

EAN (European Article Number)

4030661426587

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-24-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.

Gobale egenskaper

Materiale for aktivator

Plast

Bruttovekt

57 g

Mekaniske data

Aktivt område

frontside

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

22 mm

Bredde på aktivator

91 mm

Høyde for aktivator

25 mm

Tilbehør

Anbefaling (produktkombinasjon)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.08.2025, 15:10