RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS
RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS
- Universell koding med RFID-teknologi
- Sikkerhetssensor, elektronisk
- Plast bryterhus
- Lite skog, stor vekslingsavstand
- Tetthetsgrad IP65 / IP67
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103014763 |
EAN (European Article Number) |
4030661507613 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001829 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001829 |
Tillatelser - Standard
|
TÜV cULus ASi-SaW FCC ANATEL |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Generell informasjon |
Universell koding |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
RFID |
Kapslingsmateriale |
Termoplast smeltelim |
Reaksjonstid, maksimum |
100 ms |
Farens varighet, maksimum |
200 ms |
Bruttovekt |
82 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Koding |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall aktiveringsretninger |
2 |
Antall poler |
4 |
Klassifisering
Standard |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
PFH-verdi |
3,93 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD-verdi |
6,89 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse |
12 mm 9 mm (i tilfelle tilnærming fra side) |
Assured switching distance "ON", frontal |
10 mm |
Assured switching distance "OFF", frontal |
18 mm |
Assured switching distance "ON", lateral |
6 mm |
Assured switching distance "OFF", lateral |
15 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Hysterese, (bryterdistanse), maksimum |
2 mm |
Gjenta nøyaktighet R |
0,5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
0,25 m |
Konnektor stikk |
Tilkoblingskabel med stik M12, rett 4-polet |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
18 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
29,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +60 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
Tid til beredskap, maksimum |
2.000 ms |
Brytefrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Driftsstrøm, maksimum |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Sikkerhetsslave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.E |
AS-i, IU-kode |
0x0 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode1 |
0xF |
AS-i, ID-kode2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Ikke i bruk |
AS-i Parameter bits, P0 |
Aktuator i |
AS-i Parameter bits, P1 |
Varsling om hystereseområde (FID) |
AS-i Parameter bits, P2 |
Ikke i bruk |
AS-i Parameter bits, P3 |
Enhetsfeil (FID) |
Note (AS-i Parameter bits) |
Sett parameterutgangene til "1111" (0xF) FID: periferifeil |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning |
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
(1) grønn/rød LED (AS-i Duo LED): Tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 / periferifeil registrert / manipuleringsvern tidsaktiv (2) gul LED: enhetsstatus (aktiveringsstatus) / varsling om hystereseområde / apparatfeil |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Aktivator inkl. monteringsplate |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
RST260-1 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
FCC-Zertifikat
AS-interface at work-sertifikat
ANATEL certification
TÜV-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RSS260 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2023 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5348.04/25 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 9, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS260-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Description of the component: | Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5348.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 2, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.08.2025, 02:59