SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- De software asimon is een hulpmiddel voor het configureren en in bedrijf nemen van de AS-Interface veiligheidsmonitor.
- Downloadkabel ASM-DC1
- Configuratiekabel ASM-KC1
- Software download
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SET ASM-SWP |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101161556 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661195506 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000757 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000757 |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie |
0.3 |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Ingebruiknemingkit voor ASM: Configuratie- en diagnose-software en on-line documentatie op gegevensdrager (CD) en configuratie- en download-kabel: Ingebruiknemingkit voor ASM: Configuratie- en diagnose-software en on-line documentatie op gegevensdrager (CD) en configuratie- en download-kabel |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Voor het verbinden van de verschillende veilige AS-Interface SaW slaves zijn in de veiligheidsmonitor een volgens de modules gerangschikte symbolenbibliotheek en bedieningselementen opgeslagen. Bij het verplaatsen van de veiligheidstoepassing wordt de geselecteerde functionaliteit via Drag&Drop opgeroepen, geparametreerd en aan de bijbehorende vrijgavecontacten in de veiligheidsmonitor toegewezen. Aansluitend kan de veiligheidstoepassing met het aangesloten AS-Interface netwerk en de veilige AS-Interface slaves getest en via monitoring op de PC gecontroleerd worden. De volgende functionaliteiten zijn in asimon beschikbaar: 1. Configuratie van de diverse veiligheidscomponenten 2. Configuratie van de startmodules 3. Configuratie van de logische koppelings (EN, OF, RS Flip-Flops) 4. Configuratie van de beschermcontrole (terugkoppeling) 5. Configuratie van de bedrijfsmodi (vrijgavecontacten) 6. Configuratie van de installatie-onderdelen 7. Afdruk van een configuratieprotocol 8. Asimon kan zowel on-line als off-line gebruikt worden, bijvoorbeeld voor projectering. De asimon-configuratiegegevens kunnen willekeurig worden opgeslagen en geladen. |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 9/08/2025 17:14