schmersal_s_icon.png

SET ASM-SWP

Artikelnummer: 101161556

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • asimon 3.x
  • Die Software asimon ist ein Werkzeug zur Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-Interface Sicherheitsmonitors.
  • Downloadkabel ASM-DC1
  • Konfigurationskabel ASM-KC1
  • Software-Download

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SET ASM-SWP

Artikelnummer (Bestellnummer)

101161556

EAN (European Article Number)

4030661195506

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-14-31-13

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-14-31-13

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-14-31-90

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000757

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000757

Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation

AS-i Version

0.3

Lieferumfang

Lieferumfang

ASM-Inbetriebnahmepaket: Konfigurations- und Diagnose-Software und Online-Dokumentation auf Datenträger CD sowie Konfigurations- und Downloadkabel

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Für die Verknüpfung der verschiedenen sicheren AS-Interface SaW Slaves sind eine nach Bausteinen geordnete Symbolbibliothek sowie Funktionsbausteine im Sicherheitsmonitor hinterlegt. Bei der Umsetzung der sicheren Anwendung wird die ausgewählte Funktionalität per Drag&Drop aufgerufen, parametriert und den jeweiligen Freigabepfaden im Sicherheitsmonitor zugeordnet. Anschließend kann die Sicherheits-Applikation mit angeschlossenem AS-Interface Netzwerk und sicheren AS-Interface Slaves getestet und per Monitoring am PC überprüft werden.

Folgende Funktionalitäten stehen im asimon zur Verfügung:
1. Konfiguration der verschiedenen Sicherheitsgeräte
2. Konfiguration der Start-Bausteine
3. Konfiguration logischer Verknüpfungen (UND, ODER, RS Flip-Flops)
4. Konfiguration der Schützkontrolle (Rückführkreis)
5. Konfiguration der Betriebsarten (Freigabepfade)
6. Konfiguration der System-Bausteine
7. Ausgabe eines Konfigurationsprotokolls
8. Asimon lässt sich sowohl Online als auch Offline verwenden, z.B. zur Projektierung. Die asimon Konfigurationsdateien können beliebig gespeichert und geladen werden.


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.09.2025, 07:14