schmersal_s_icon.png

SET ASM-SWP

项目编号: 101161556

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • asimon 3.x
  • 该软件是用来配置和试运行ASI-接口安全模块的工具。
  • 下载电缆 ASM-DC1
  • 电缆结构 ASM-KC1
  • 软件-下载

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

SET ASM-SWP

商品编号(订购编号)

101161556

EAN(欧洲商品编号)

4030661195506

eCl@aa number,版本:12.0

27-14-31-13

eCl@aa number,版本:11.0

27-14-31-13

eCl@aa number,版本:9.0

27-14-31-90

ETIM 编号,7.0 版

EC000757

ETIM 编号,6.0 版

EC000757

电气参数 - AS-Interface 说明书

AS-i 版本

0.3

发货范围

发货范围

ASM启动包:配置和诊断软件包,带有CD-ROM上的联机文档,配置和下载电缆:ASM启动包:配置和诊断软件包,带有CD-ROM上的联机文档,配置和下载电缆

注意

注(通用)

在安全监视器中存储以模块分组的符号库和功能模块,用于连接不同的安全AS接口SaW从机。在实现安全应用程序时,所选功能通过拖放、参数化和分配给安全监视器中的各个释放路径来调用。与AS接口网络连接的安全应用和安全AS接口从机可以使用电脑上的监控程序测试和检验。

使用asimon软件可以实现以下功能:1. 配置不同的安全设备 2. 启动模组的配置 3. 逻辑组合(和,或,RS触发器)的配置 4. 反馈回路的配置 5. 操作模式的配置 6. 系统模组的配置 7. 打印出配置协议 8. asimon可以在开发和项目计划时在线或离线使用。配置文件可以随意存取。


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2026/1/12 下午9:51