schmersal_s_icon.png

SET ASM-SWP

Codice prodotto: 101161556

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • asimon 3.x
  • Il software asimon è uno strumento per la configurazione e la messa in funzione del monitor di sicurezza AS-Interface.
  • Cavo download ASM-DC1
  • Cavo di configurazione ASM-KC1
  • Download del software

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

SET ASM-SWP

Codice articolo (codice d'ordine)

101161556

EAN (European Article Number)

4030661195506

eCl@ss number, version 12.0

27-14-31-13

eCl@ss number, version 11.0

27-14-31-13

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-14-31-90

ETIM number, version 7.0

EC000757

ETIM number, version 6.0

EC000757

Dati elettrici - Specifica AS-Interface

Versione AS-i

0.3

Fornitura

Fornitura

Pacchetto per messa in funzione ASM: software di configurazione e diagnosi e documentazione online su CD e cavo di configurazione e download

Osservazioni

Nota (generale)

Per il collegamento dei diversi slave AS-interface SaW sicuri sono disponibili nel monitor di sicurezza una libreria di icone e moduli funzione. Durante la realizzazione dell'applicazione sicura, la funzionalità selezionata viene attivata mediante drag & drop, parametrata ed assegnata ai relativi circuiti di abilitazione nel monitor di sicurezza. Successivamente l'applicazione di sicurezza con rete AS-interface e slave AS-interface collegati può essere testata e controllata con monitoraggio via PC.

Le seguenti funzioni sono disponibili in asimon: 1. Configurazione dei vari apparecchi di sicurezza 2. Configurazione dei moduli di start 3. Configurazione di combinazioni logiche (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configurazione del controllo contattori (circuito di feedback) 5. Configurazione delle modalità operative (circuiti di abilitazione) 6. Configurazione dei moduli di sistema 7. Generazione di un protocollo di configurazione 8. Asimon può essere utilizzato sia online che offline, ad es. per la proiezione. I dati di configurazione di asimon possono essere salvati e caricati a seconda delle proprie esigenze.


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20.03.2025, 13:04