schmersal_s_icon.png

SET ASM-SWP

Varenummer: 101161556

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • asimon 3.x
  • Programvaren asimon er et verktøy for konfigurering og igangkjøring av AS-i-grensesnitt sikkerhetsmonitorer.
  • Nedlastingskabel ASM-DC1
  • Konfigurasjonskabel ASM-KC1
  • Programvare nedlasting

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SET ASM-SWP

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101161556

EAN (European Article Number)

4030661195506

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-14-31-13

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-14-31-13

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-14-31-90

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000757

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000757

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Version

0.3

inkludert ved levering

inkludert ved levering

ASM-oppstartspakke: Konfigurasjon og diagnostisk programvarepakke med online dokumentasjon på CD-rom, en konfigurasjons- og nedlastingskabel: ASM-oppstartspakke: Konfigurasjon og diagnostisk programvarepakke med online dokumentasjon på CD-rom, en konfigurasjons- og nedlastingskabel

Note

Note (General)

For tilkobling av ulike sikre AS-grensesnitt SaW-slaver er et symbolbibliotek samt funksjonsmoduler, ordnet etter moduler, lagret i sikkerhetsmonitoren. Når du implementerer den sikre applikasjonen, blir den valgte funksjonaliteten kalt opp, parameterisert og tilordnet den respektive aktiveringsbanen i sikkerhetsmonitoren via dra & slipp. Etterpå kan sikkerhetsapplikasjonen med tilkoblet AS-Interface-nettverk og sikre AS-Interface-slaver testes og kontrolleres med PC-overvåking.

Følgende funksjoner er tilgjengelige med asimon-programvaren: 1. Konfigurering av forskjellige sikkerhetsanordninger. 2. konfigurering av start-moduler 3. Konfigurering av logiske kombinasjoner (og, eller, RS, Flip-Flops) 4. konfigurering av tilbakemeldingssløyfene 5. konfigurering av driftsmetodene 6. Konfigurering av systemmodulene 7. Utskrift av konfigurasjonsprotokollen 8. Asimon kan brukes både offline og online under utvikling og prosjektplanlegging. Konfigurasjonsfilene kan lagres og lastes inn som ønsket.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 05.10.2025, 02:57