schmersal_s_icon.png

SET ASM-SWP

Tuotenumero: 101161556

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • asimon 3.x
  • Asimon -ohjelma on AS-i turvamonitorien ohjelmointi- ja käyttöönottotyökalu.
  • Latauskaapeli ASM-DC1
  • Konfigurointikaapeli ASM-KC1
  • Ohjelmisto lataa

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SET ASM-SWP

Tuotenumero (tilausnumero)

101161556

EAN (European Article Number)

4030661195506

eCl@ss number, version 12.0

27-14-31-13

eCl@ss number, version 11.0

27-14-31-13

eCl@ss number, version 9.0

27-14-31-90

ETIM number, version 7.0

EC000757

ETIM number, version 6.0

EC000757

Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely

AS-i Version

0.3

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

ASM-startup-package: Configuration and diagnostic software package with online documentation on CD-ROM, a configuration- and download cable: ASM-startup-package: Configuration and diagnostic software package with online documentation on CD-ROM, a configuration- and download cable

Huomautus

Note (General)

Asimon ohjelmistossa on kokoelma kuvakkeita, jotka esittävät turvalaitteita ja muita toimintoja. Uuden turvasovelluksen toteuttamiseksi valitaan tarvittavien turvalaitteiden kuvakkeet, parametroidaan ja määritellään niitä vastaavat lähdöt. Onnistuneen ohjelman konfiguroinnin ja latauksen jälkeen voidaan Asimonilla testata turvamonitorin ja turvalaitteiden toiminta.

Asimon ohjelmaan kuuluu seuraavat toiminnot: 1. Erilaisten turvalaitteiden määrittely 2. Käynnistysmoduulien määrittely 3. Loogisten toimintojen määrittely (AND, OR, RS-kiikut) 4. Takaisinkytkentäpiirien määrittely 5. Käyttöluokkien määrittely 6. Järjestelmämoduulien määrittely 7. Määrittelyprotokollan tulostus 8. Projekteja voidaan tehdä sekä online- että offline-tilassa. Määrittelykansiot voidaan tallentaa ja ladata halutusti. 


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.3.2026 11.53