AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R
Varenummer:101217295

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Manuell utløsing fra siden
- 2 kabelinnganger M 16 x 1.5
- høyreutførelse
- Kompakt konstruksjon
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- dobbel isolering
- Høy holdekraft
- Lang levetid
- 130 mm x 90 mm x 30 mm