Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Tilgangsbeskyttelse
  2. AZM 40
AZM 40

AZM 40

  • Kompakt, flat utforming
  • Høy holdekraft 2000 N
  • Holdekraft 40 N
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
  • Bare en versjon for hengslede og skyvedører
  • Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
  • Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
12 Produkter
AZM40Z-ST-1P2P

AZM40Z-ST-1P2P

Art. nr. 103034187

Solenoid interlock

AZM40Z-ST-1P2P-PH

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Art. nr. 103037333

Solenoid interlock

AZM40Z-I1-ST-1P2P

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Art. nr. 103034188

Solenoid interlock

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Art. nr. 103037334

Solenoid interlock

AZM40Z-I2-ST-1P2P

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Art. nr. 103034189

Solenoid interlock

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Art. nr. 103037335

Solenoid interlock

AZM40B-ST-1P2P

AZM40B-ST-1P2P

Art. nr. 103034193

Solenoid interlock

AZM40B-ST-1P2P-PH

AZM40B-ST-1P2P-PH

Art. nr. 103037330

Solenoid interlock

AZM40B-I1-ST-1P2P

AZM40B-I1-ST-1P2P

Art. nr. 103034194

Solenoid interlock

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Art. nr. 103037331

Solenoid interlock

AZM40B-I2-ST-1P2P

AZM40B-I2-ST-1P2P

Art. nr. 103034195

Solenoid interlock

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Art. nr. 103037332

Solenoid interlock

12 resultatet funnet