AZ 215/216
- •Konstruksjon iht. EN 50047
- •Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
Your selection:
Sikkerhetsbrytere med separate aktuatorer er mye brukt i hele produksjonen. De er spesialdesignet for vern som kan tas av eller flyttes sidelengs og roteres, og sørger for nødvendig sikkerhet på arbeidsplassen kun når de er lukket. De brukes for eksempel i mange typer verktøymaskiner, som krever hyppig tilgang til faresonen for å kunne betjene maskinen. Sikkerhetsbryterne kan også ettermonteres på ferdige profiler.
I motsetning til kategori 1 er sikkerhetsbrytere i kategori 2 i henhold til EN ISO 14119 ikke strukturelt forbundet med hverandre, men er kun funksjonelt adskilt eller kombinert under kobling. Hvis døråpneren åpner sikkerhetsgrinden, kobles aktuatoren fra basisenheten. Dette tvinger normalt lukkede kontakter til å åpne og normalt åpne kontakter til å lukke i sikkerhetsbryteren.
Sikkerhetsbrytere med separat aktuator utgjør et kjerneområde i Schmersal-gruppens produktportefølje. Utvalget av ulike serier er tilsvarende bredt. Ulike design og størrelser kan tilbys. Materialene som brukes, antall sikkerhetskontakter, type tilkobling og integrering av tilleggsfunksjoner varierer også avhengig av serie og modell.
Alle sikkerhetsbrytere med separat aktuator fra Schmersal-gruppen oppfyller som et minimum beskyttelsesklasse IP67, dvs. at de er støvtette og beskyttet mot midlertidig nedsenking. Sammen med en tilsvarende sikkerhetsrelémodul kan ytelsesnivå d eller e i henhold til EN ISO 13849-1 også oppnås. Versjoner med integrert AS-i SaW-grensesnitt (AS-Interface Safety at Work) er også en del av selskapets sikkerhetsprogram, og det samme gjelder ATEX-sertifiserte versjoner for bruk i eksplosjonsfarlige miljøer. Schmersal-gruppen gir detaljert informasjon om de enkelte sikkerhetsbryterne i sin nettkatalog.