Ditt valg:
Sikkerhetsrelémoduler i ulike utførelser Innen sikker signalbehandling tilbyr Schmersal-gruppen sine kunder ulike typetestede løsninger med et bredt spekter av visualiserings- og diagnosemuligheter. Det skilles mellom universelt anvendelige sikkerhetsrelémoduler, som for eksempel brukes til øyeblikkelig frakobling av energitilførselen til den farlige bevegelsen (Stop-0-kategori i henhold til EN 60204-1), og spesielle sikkerhetsmoduler, f.eks. med dobbel kvittering eller differensiert utkoblingsadferd. Sikkerhetsgrindmonitorer for eksplosjonsfarlige områder er også en del av Schmersal-gruppens omfattende produktportefølje. En oversikt:
Den eksplosjonssikre SRB-EXi-versjonen av Schmersals sikkerhetsrelémoduler har IECEx- og INMETRO-godkjenning. De egner seg for sikker signalevaluering av nødstopp-enheter og for overvåking av beskyttelsesporter.
Sikkerhetsrelémodulene Stop 0 og Stop 0/1 brukes til å behandle signaler fra forriglingsenheter, nødstoppkommandoenheter, magnetiske sikkerhetsbrytere og potensielle signaler som AOPD-er. De er egnet for bruksområder opp til PL e/kategori 4 i henhold til EN ISO 13849-1 eller SIL 3 i henhold til IEC 61508.
Disse sikkerhetsrelémodulene med dobbel kvittering sørger for at operatøren ikke befinner seg i faresonen når maskinstyringen aktiveres på nytt. Dette gjør du ved først å trykke på en tilbakestillingsknapp inne i systemet og deretter på en annen utenfor det tilgjengelige systemrommet. SRB 100DR-serien for dobbel kvittering er egnet for applikasjoner opp til PL e/kategori 4 i henhold til EN ISO 13849-1 eller SIL 3 i henhold til IEC 61508.
Disse sikkerhetsrelémodulene er konstruert for tilkobling av to aktuatorer, som hver er utstyrt med en normalt lukket og en normalt åpen kontakt. De egner seg også godt.