Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Spania
ES
Tyrkia
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Induktiv nærhetsbryter
  2. IFL – Efficiency Line

IFL – Efficiency Line

IFL - M8 Efficiency Line

IFL - M8 Efficiency Line

  • •Design M8 x 1
  • •Stainless steel enclosure
  • •With integrated diagnostic LED to indicate short circuit or overload
Til kategori
IFL - M12 Efficiency Line

IFL - M12 Efficiency Line

  • •Design M12 x 1
  • •Metal enclosure
  • •With integrated diagnostic LED to indicate short circuit or overload
Til kategori
IFL - M18 Efficiency Line

IFL - M18 Efficiency Line

  • •Design M18 x 1
  • •Metal enclosure
  • •With integrated diagnostic LED to indicate short circuit or overload
Til kategori
IFL - M30 Efficiency Line

IFL - M30 Efficiency Line

  • •Design M30 x 1,5
  • •Metal enclosure
  • •With integrated diagnostic LED to indicate short circuit or overload
Til kategori