Kommando- og signalenheter

N - program

N - program


  • Monteringshull Ø 22,3 mm
  • Egnet for næringsmiddelindustrien

Til kategori
R - program

R - program


  • Monteringshull Ø 22,3 mm

Til kategori
E - program

E - program


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

Til kategori
E.V programme

E.V programme


Til kategori
Z - program

Z - program


  • lite skog
  • Monteringshull Ø 16,2 mm
  • Avstand 25 x 25 mm

Til kategori
A - Program

A - Program


Til kategori
Control panels

Control panels


Til kategori
Monteringshus NBGLC

Monteringshus NBGLC


  • Rustfri stålmantel
  • for bruk i maskiner til matproduksjon
  • Tetthetsgrad IP69K
  • Variable størrelser med opptil fem hull for trykknapper
  • Ikke noe ekstra festemateriale som f.eks B. avstandbryter nødvendig, gjennom overflatetetting under huset

Til kategori
Monteringshus NBG

Monteringshus NBG


  • Rustfri stålmantel

Til kategori
Monteringshus MBGAC

Monteringshus MBGAC


Til kategori
Monteringshus KG

Monteringshus KG


  • plastic assembly housing
  • suitable for the installation of command devices
  • anthracite gray RAL 7035, light gray

Til kategori
 Opprettholdte joystickbrytere / fjærretur RK/NK

Opprettholdte joystickbrytere / fjærretur RK/NK


Til kategori
 Joystick med fjærretur WKT MKT, WKS, MKS

Joystick med fjærretur WKT MKT, WKS, MKS


Til kategori
LED signaltårn CleanSIGN (C-49CLEA)

LED signaltårn CleanSIGN (C-49CLEA)


  • Elektronisk modularitet for de enkelte stadiene
  • Enkel å rengjøre og hygienekompatibel design gir smidig rengjøring og desinfeksjon
  • Integrert høyt signal

Til kategori
Kontakt- og lyselementer EF/EL

Kontakt- og lyselementer EF/EL


Til kategori
Kontakt- og lyselementer (RF/RL)

Kontakt- og lyselementer (RF/RL)


Til kategori
Applikasjon:
Kommando- og signalenhetene er svært viktige enheter i menneske-maskin-grensesnittet i industrielle bruksområder. De brukes for eksempel i kontrollskap, på kontrollpaneler, to-hånds kontroller, i heiskonstruksjon eller på transportør- og transportanlegg. Etter den manuelle aktueringen vil komponentene starte eller slå av arbeidsprosesser og funksjonelle prosesser.

Konstruksjon og virkemåte:
Kommandoenheter er tilgjengelige i form av trykknapper, styrespak-brytere eller nøkkelbrytere. Aktuatorene er koblet til koblingselementet gjennom en bajonettfatning.