Sikkerhetslysgitre
Tetthetsgrad
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s
Høyde for beskyttelsesfeltet
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum
Kabling av stik, mottaker
Kontrollkategori
Arbeidstempratur, minimum
Reaksjonstid, maksimum
Lysstrålekoding
Utblendingsfunksjon
Bluetooth
Klokkekontroll mulig
mutingfunksjon
Overstyring
Start/omstartssperre

SLG440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

SLG440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

SLG440AS-i
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Integrert AS-grensesnitt
- Område 0,3 m … 12 m
- Konfigurerbare slukkefunksjoner
- Integrert statusindikator

SLG445
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
- Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Integrert oppsettsverktøy
- Multifunksjonell

SLG240COM
- Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
- Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Integrert oppsettsverktøy
OPTOELEKTRONISKE SIKKERHETSANORDNINGER: SIKKERHETSLYSGITTER FOR BESKYTTELSE AV FARLIGE OMRÅDER
Når det gjelder deteksjonsevnen til elektrosensitivt verneutstyr (ESPE), ligger sikkerhetslysgitre mellom enkle lysbarrierer og lysgardiner, som har en spesielt liten avstand mellom nærliggende lysstråler. På grunn av den lave oppløsningen sammenlignet med sikkerhetslysgardinene, er det mer sannsynlig at lysgitter brukes når hele kroppen - og ikke bare hender eller enkeltfingre - skal detekteres.OPTOELEKTRONISKE SIKKERHETSANORDNINGER: SIKKERHETSLYSGITTER I SLG-SERIEN
SLG-seriens sikkerhetslysgardin sørger for sikring av enkelte farepunkter og komplette faresoner i ulike bruksområder, inkludert robotceller, trykkstøpemaskiner, presser, palleteringssystemer osv. De optoelektroniske lysgardinene er enkle å koble til via en M12-pluggforbindelse og har et diagnosegrensesnitt samt et LED-display der ulike statusmeldinger kan leses av. De er tilgjengelige med ulike oppløsninger på 300, 400 eller 500 mm. Som standard har ristene en beskyttelsesgrad på IP67 i samsvar med ISO 20653. De er derfor støvtette og også beskyttet mot midlertidig nedsenking. Schmersal-gruppen tilbyr også lysgitter fra SLG-serien med økt beskyttelsesklasse IP69K. Disse er beskyttet mot vanninntrengning, selv under høytrykks- eller dampstrålerengjøring.
TILLEGGSFUNKSJONER FOR DE OPTOELEKTRONISKE SIKKERHETSINNRETNINGENE OG TILBEHØRET
Enkelte versjoner av SLG-serien er utstyrt med blanking- og muting-funksjoner. Mens blanking brukes til å maskere utvalgte områder av beskyttelsesfeltet, brukes muting til målrettet overkobling av beskyttelsesenheten. Schmersal tilbyr også forskjellig tilbehør til sikkerhetslysgardinene, som kan brukes til å konvertere en lysgardin til et komplett sikkerhetssystem. Disse omfatter beskyttelseshus og deksler samt avbøyningsspeil, bussomformere og teststenger. Schmersal utvikler også kundetilpassede optoelektroniske sikkerhetsanordninger i henhold til individuelle spesifikasjoner og tilbyr omfattende rådgivning innen hele feltet maskinsikkerhet.