336 Dźwignia z rolką 7H

336 Dźwignia z rolką 7H

  • wyłącznie do pozycjonowania
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
  • z podwójną izolacją
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Oznaczenie typu produktu:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
HDźwignia z rolką H
10HDźwignia prętowa 10H
7HDźwignia z rolką 7H
1KDźwignia najazdowa z rolką 1K
3KDźwignia kątowa 3K
RMSRolka mosiężna

(3)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)
01/011 zestyk NC lewy / 1 zestyk NC prawy

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
bez zatrzasku
RZ zatrzaskiem

(6)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(7)
bezPrzepust kablowy M20
NPTWlot kablowy 1/2" NPT
STWtyczka M12 z kodowaniem A
ST-2310Wtyczka M12 z kodowaniem B

(8)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(9)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Materiał zestyków, elektrycznych

Materiał rolki

T4V7H 336-11Z-M20

Numer katalogowy 101168153

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

T4V7H 336-20Z-M20

Numer katalogowy 101171499

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

T4V7H 336-20ZH

Numer katalogowy 101060455

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

Z4V7H 336-11Z-M20

Numer katalogowy 101155768

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

Numer katalogowy 151204397

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

T4V7H 336-11Z-1897-1

Numer katalogowy 151208924

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Numer katalogowy 151210646

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

T4V7H 336-11Z-1897-2

Numer katalogowy 151212953

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Numer katalogowy 153008106

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

T4V7H 336-11X-M20-1897

Numer katalogowy 151156736

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Do artykułu

T4V7H 336-02Z-M20

Numer katalogowy 151161598

Do artykułu

T4V7H 336-11Z-1637

Numer katalogowy 151101251

Do artykułu