schmersal_s_icon.png

AV28RKX11.5U

Numer katalogowy: 101084520

Downloads

ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:
AV 28(1)K(2)U-GB215

(1)
Lmodel lewostronny
Rmodel prawostronny

(2)
X11,5Wymiar X śruby zatrzaskowej = 11,5 mm
X20Wymiar X śruby zatrzaskowej = 20 mm
X30Wymiar X śruby zatrzaskowej = 30 mm
X40Wymiar X śruby zatrzaskowej = 40 mm
X45Wymiar X śruby zatrzaskowej = 45 mm

Uwaga:
U = zukosowanie rygla pod spodem
GB215 = dodatkowe otwory montażowe M8 z przodu.

Inne warianty są wersjami specjalnymi. Dostępność na zapytanie.
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • model prawostronny
  • Obudowa metalowa
  • bez system blockowania bezpieczny w razie awarii
  • do osłon 2-skrzydłowych
  • do instalacji windy bez transportu pasażerskiego
  • Zwolnienie ręczne przy pomocy M5 klucza trójkątnego
  • Charakterystyka testu Cechy kluczowe tekstu

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AV28RKX11.5U

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101084520

EAN (European Article Number)

4030661009094

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

CCC

Właściwości ogólne

Normy

EN 81-20

EN 81-50

Materiał obudowy

odlew ze stopów lekkich

Materiał sworznia ryglującego

Mosiądz

Ciężar brutto

1 210 g

Dane ogólne - właściwości

Zwolnienie ręczne

Tak

Z funkcją bezpieczeństwa systemu blokującego

Nie

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Ilość skrzydeł osłony

2

Liczba zestyków bezpieczeństwa

2

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Cięgno

Orientacja / Wyrównanie

model prawostronny

Montaż

tylne otwory montażowe

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

bez dławicy kablowej

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

285 mm

Wysokość

80 mm

Głębokość

36 mm

Średnica sworznia ryglującego

18 mm

wymiar X śruby zatrzaskowej

11,5 mm

Uwaga (wymiar X sworznia ryglującego)

Ogólna długość trzpienia blokującego wynika z przewidzianej głębokości trzpienia w skrzydle osłony o długości 21 mm i wymiaru X. Wymiar ten jest odległością pomiędzy dołem obudowy blokady, a górą osłony.

Zukosowanie sworznia ryglującego, dół

45 °

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

400 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

200 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

2 A

Element przełączający

zestyk (NC), zestyk (NO)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)

The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.

Uwaga (wyjście pomocnicze)

Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Rok budowy:Patrz tabliczka znamionowa
Opis elementu konstrukcyjnego:Zamki drzwiowe
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa dźwigowa2014/33/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014
Jednostka notyfikowana do badania typu:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Monachium - Niemcy
Nr ident.: 0036
Certyfikat badania typu UE:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 25 listopada 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 13.02.2025, 17:56