schmersal_s_icon.png

AV28RKX11.5U

Código do item: 101084520

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
AV 28(1)K(2)U-GB215

(1)
Lna versão à esquerda
Rna versão à direita

(2)
X11,5Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm
X20Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm
X30Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm
X40Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm
X45Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm

Nota:
U = trava chanfrada lado inferior
GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal

As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • na versão à direita
  • Invólucro metálico
  • Sistema de encravamento à prova de falhas
  • para portas de 2-folhas
  • para elevadores sem transporte de passageiros
  • Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
  • Teste deTexto das características Características principais

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AV28RKX11.5U

Número de artigo (Número de encomenda)

101084520

EAN (European Article Number)

4030661009094

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002593

Número ETIM, versão 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN 81-20

EN 81-50

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do pino de bloqueio

Latão

Peso bruto

1.210 g

Propriedades globais - Características

Desbloqueio auxiliar

Sim

Com sistema de bloqueio sem falhas

Não

Funções de segurança

Sim

Número de folhas de porta

2

Número de contatos de segurança

2

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Correia de puxar

Orientação / Alinhamento

na versão à direita

Fixação

furos de montagem atrás

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

sem conexões roscadas

Dados mecânicos - dimensões

Largura

285 mm

Altura

80 mm

Profundidade

36 mm

Diâmetro do pino de bloqueio

18 mm

Dimensão X do parafuso de retenção

11,5 mm

Orientação (dimensão X do parafuso de retenção)

O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a aresta superior da porta.

Parafuso de retenção biselado, lado de baixo

45 °

Ambiente

Tipo de proteção

IP20

Temperatura ambiente

-15 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

200 VDC

Categoria de aplicação DC-13

2 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.

Orientação (desbloqueio auxiliar)

para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München - Germany
ID no: 0036
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2019
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 15/02/2025 18:40