AV 28
- Invólucro metálico
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 2-folhas
- para elevadores sem transporte de passageiros
- Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
- Teste deTexto das características Características principais
Descrição do tipo de produtos: AV 28(1)K(2)U-GB215 |
(1) | |
L | na versão à esquerda |
R | na versão à direita |
(2) | |
X11,5 | Dimensão X do parafuso de retenção = 11,5 mm |
X20 | Dimensão X do parafuso de retenção = 20 mm |
X30 | Dimensão X do parafuso de retenção = 30 mm |
X40 | Dimensão X do parafuso de retenção = 40 mm |
X45 | Dimensão X do parafuso de retenção = 45 mm |
Nota: | |
U = trava chanfrada lado inferior GB215 = furos de montagem adicionais M8, na parte frontal As variantes divergentes são versões especiais. Disponibilidade sob consulta |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.