schmersal_s_icon.png
AV 28

AV 28

  • Metallgehäuse
  • ohne Fehlschließsicherung
  • für 2-flügelige Türen
  • für Aufzugsanlagen ohne Personenbeförderung
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5
  • Test Merkmalstext Keyfeatures
Produkt-Typbezeichnung:
AV 28(1)K(2)U-GB215

(1)
LLinksausführung
RRechtsausführung

(2)
X11,5X-Maß des Riegelbolzen = 11,5 mm
X20X-Maß des Riegelbolzen = 20 mm
X30X-Maß des Riegelbolzen = 30 mm
X40X-Maß des Riegelbolzen = 40 mm
X45X-Maß des Riegelbolzen = 45 mm

Hinweis:
U = unterseitige Riegelanschrägung
GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8.

Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage.
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.