AV 28
- metallhus
- utan
- för dörrar med 2 ramar
- för hissar utan persontransport
- Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
- Test Funktionstest viktiga funktioner
Produktbeteckning: AV 28(1)K(2)U-GB215 |
(1) | |
L | vänsterutförande |
R | Högerutförande |
(2) | |
X11,5 | Låsbultens X-mått = 11,5 mm |
X20 | Låsbultens X-mått = 20 mm |
X30 | Låsbultens X-mått = 30 mm |
X40 | Låsbultens X-mått = 40 mm |
X45 | Låsbultens X-mått = 45 mm |
Notera: | |
U = låsavfasning på undersida GB215 = extra fästhål M8 på framsidan. Avvikande varianter är specialutföranden. Tillgänglighet på förfrågan. |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.