AV 28
- 金属外壳
- 无
- 双开门
- 适用于没有客运的电梯厂
- 通过三角钥匙M5手动解锁
- 测试特性文本 主要特点
产品描述: AV 28(1)K(2)U-GB215 |
(1) | |
L | 左手模式 |
R | 右手模式 |
(2) | |
X11,5 | 锁紧螺栓的X尺寸 = 11,5 mm |
X20 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 20mm |
X30 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 30mm |
X40 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 40mm |
X45 | 锁紧螺栓的X-尺寸= 45mm |
注意: | |
U = 底面上的互锁斜面 GB215 = 前侧额外有安装孔M8 与此不同的变体是特殊版本。可根据要求提供。 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。