AV 28
- Caja metélica
- sin Seguro contra cierre incorrecto
- para puertas de 2 hojas
- para montacargas (sin personas)
- Rearme manual utilizando un llave triangular M5
- Prueba texto de características características principales
Descripción del tipo de producto: AV 28(1)K(2)U-GB215 |
(1) | |
L | Versión mano izquierda |
R | Versión mano derecha |
(2) | |
X11,5 | Dimensión X del perno de bloqueo = 11,5 mm |
X20 | Dimensión X del perno de bloqueo = 20 mm |
X30 | Dimensión X del perno de bloqueo = 30 mm |
X40 | Dimensión X del perno de bloqueo = 40 mm |
X45 | Dimensión X del perno de bloqueo = 45 mm |
Nota: | |
U = pistón biselado en la parte inferior GB215 = Orificios de montaje adicionales frontales M8. Toda variante distinta será una versión especial. Disponibilidad bajo solicitud. |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.