AV 28
- 金属製エンクロージャ
- 無 フェールセーフ保護
- 2枚扉用
- 人の操作を必要としないエレベータ設備用
- 三角キーM5によるマニュアル・リリース
- テスト特性テキストの主な特徴
製品タイプの説明: AV 28(1)K(2)U-GB215 |
(1) | |
L | 左側モデル |
R | 右側モデル |
(2) | |
X11,5 | ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm |
注記: | |
U = 下側のインターロックベベル GB215 = 追加の前面取付穴 M8 これと異なるバリエーションは特別仕様です。 ご要望に応じてご利用いただけます。 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。