![AV 28](/upload/orig/10/00/20/75/PHO_PRO_CAT_kav28f01_SALL_AIN_V2.png)
AV 28
- metallhus
- uten Feilsikkert låsesystem
- for 2 dørblader
- for heisanlegg uten passasjertransport
- Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel
- Test Innslagstekst Viktige funksjoner
Produkt-typebetegnelse: AV 28(1)K(2)U-GB215 |
(1) | |
L | venstreutførelse |
R | høyreutførelse |
(2) | |
X11,5 | X-dimensjon på forriglingsbolten = 11,5 mm |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.