schmersal_s_icon.png
AV 28

AV 28

  • metaalbehuizing
  • zonder Sluitbeveiliging
  • voor deuren met 2 vleugels
  • voor liftinstallaties zonder personenvervoer
  • Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
  • Test Kenmerken Keyfeatures
Typebenaming van het product:
AV 28(1)K(2)U-GB215

(1)
LLinkse uitvoering
Rrechtsuitvoering

(2)
X11,5X-afmeting van de vergrendelbout = 11,5 mm
X20X-afmeting van de vergrendelbout = 20 mm
X30X-afmeting van de vergrendelbout = 30 mm
X40X-afmeting van de vergrendelbout = 40 mm
X45X-afmeting van de vergrendelbout = 45 mm

Opmerking:
U = afschuining van de vergendeling aan de onderkant
GB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.U = afschuining van de schoot aan de onderkantGB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.

Hiervan afwijkende varianten zijn speciale uitvoeringen. Verkrijgbaar op aanvraag.
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

AV28RKX11.5U

Artikelnummer 101084520

Deurvergrendeling

Naar het artikel