AZ 3350-12ZUEK-U90
AZ 3350-12ZUEK-U90
Oznaczenie typu produktu: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 zestyki NC |
12ZUEK | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
(2) | |
1637 | złocone zestyki |
(3) | |
U90 | Głowica obrócona o 90° dla zawiasu po lewej stronie |
U270 | Głowica obrócona o 270° dla zawiasu po prawej stronie |
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Głowica obrócona o 90°
- Obudowa metalowa
- Zamykanie klamką
- długa żywotność
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZ 3350-12ZUEK-U90 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101174757 |
EAN (European Article Number) |
4030661304243 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Przy zamówieniu należy najpierw wybrać żądany wyłącznik bezpieczeństwa, a następnie system klamki. |
Certyfikaty - Normy
|
IFA cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Zasada działania |
elektromechaniczne |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
230 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba kierunków aktywacji |
1 |
Liczba zestyków pomocniczych |
1 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Liczba dławic kablowych |
1 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
B10D Zestyk normalnie otwarty (NO) |
1 000 000 operacji |
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B10D (NO)) |
przy 10% Ie oraz obciążeniu oporowym |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Ogranicznik drzwiowy |
Po lewej stronie |
Siła ścinająca |
15 000 N |
Skok wymuszonego rozwarcia |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,2 m/s |
Montaż |
Śruby |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
1 x M20 |
Konektor |
Terminale śrubowe Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
38 mm |
Szerokość czujnika |
40,5 mm |
Wysokość czujnika |
114 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Zestyki wolno przełączające w układzie zakładkowym |
Częstotliwość przełączania |
1 200 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H |
Zalecenie (kombinacja produktów) |
AZ 3350-STS30-02 AZ 3350-STS30-04 AZ 3350-STS30-05 AZ 3350-STS30-07 |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Certyfikat testu BG
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Inne
Rysunek wymiarowy Inne
Diagram
Zasada działania
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.08.2024, 10:36