AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
Oznaczenie typu produktu: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO |
11/02 | 3 zestyki NC / 1 zestyk NO |
11/20 | 1 zestyk NC / 3 zestyki NO |
02/11 | 3 zestyki NC / 1 zestyk NO |
02/20 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO |
02/02 | 4 zestyki NC |
(2) | |
X | Stopień ochrony IP54 |
Z | Stopień ochrony IP67 |
(3) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(4) | |
STR | Konektor M23 z prawej str. |
ST | Konektor M23 z dołu |
(5) | |
bez | Bez zwolnienia ręcznego |
E | Zwolnienie ręczne za pomocą klucza trójkątnego |
F | z użyciem klucza trójkątnego (zabezpieczone śrubą blokującą) |
FE | z użyciem klucza trójkątnego |
RS | Zwolnienie ręczne za pomocą klucza |
T | Odryglowanie awaryjne za pomocą przycisku grzybkowego (tylko dla ryglowania sprężyną) |
TE | Odryglowanie awaryjne i zwonienie ręczne, montaż od zewnątrz (tylko dla ryglowania sprężyną) |
TEI | Odryglowanie awaryjne i zwonienie ręczne, montaż wewnątrz (tylko dla ryglowania sprężyną) |
NS | Zwolnienie awaryjne przez naciśnięcie przycisku |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | złocone zestyki |
(1) | |
A | Ryglowany napięciem |
(2) | |
ST | Konektor M23 z prawej str. |
bez | Ryglowanie sprężyną |
STR | Konektor M23 z dołu |
(3) | |
bez | Bez zwolnienia ręcznego |
E | Zwolnienie ręczne za pomocą klucza trójkątnego (tylko dla ryglowania sprężyną) |
(4) | |
1637 | złocone zestyki |
- Zatrzask kulkowy dla każdych drzwi, regulowany indywidualnie do 400 N
- 3 wyłączniki w jednej obudowie
- Aktywatory sprężynujące
- do drzwi podwójnych
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101135487 |
EAN (European Article Number) |
4030661280226 |
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
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
elektromechaniczne |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
1 235 g |
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężyną |
Tak |
Liczba kierunków aktywacji |
1 |
Liczba zestyków pomocniczych |
3 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
3 |
Liczba osłon bezpieczeństwa |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 |
2 500 N |
Uwaga (siła ryglowania) |
dla każdej osłony |
Siła zatrzasku, minimalne |
150 N |
Siła zatrzasku, maksimum |
400 N |
Skok wymuszonego rozwarcia |
4,5 mm |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
15 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
2 x 0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2 x 2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
46,5 mm |
Szerokość czujnika |
141 mm |
Wysokość czujnika |
125 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu zapobiegający zamarzaniu |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Znamionowe napięcie sterowania |
24 VAC/DC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Elektryczny pobór mocy, maksimum |
10 W |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
przesuwna osłona bezpieczeństwa uchylna osłona bezpieczeństwa |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.05.2024, 20:02