Archiwum
AZM201D
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kodowanie zgodnie z ISO 14119 za pomocą technologii RFID
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Inteligentna diagnostyka
- Zwolnienie ręczne
- Klasa ochrony IP66, IP67
- duża siła ryglująca 2000 N
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowania osłony
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowanie blokady
- konstrukcja symetryczna, montaż na profilach 40mm
- Możliwość późniejszego zamontowania odryglowania awaryjnego / odblokowania awaryjnego
Oznaczenie typu produktu: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Monitorowanie ryglowania |
B | Monitorowanie aktywatora |
(2) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Kodowanie indywidualne, możliwe parowanie wielokrotne |
(3) | |
SK | Terminale śrubowe |
CC | Zaciski sprężynowe |
ST2 | Konektor M12, 8-polowy |
(4) | |
1P2PW | 1 wyjście diagnostyczne, typu p i 2 wyjścia bezpieczeństwa, typu p (kombinowany sygnał diagnostyczny: osłona zamknięta i blokada zaryglowana) |
SD2P | Szeregowe wyjście diagnostyczne i 2 wyjścia bezpieczeństwa, typu p |
(5) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Znamionowy prąd roboczy (wyjście diagnostyczne)
Konektor
Archiwum
Archiwum
Archiwum
Archiwum
Archiwum