EDMWS
EDMWS
Downloads
Product type description: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Pushbutton |
(1)DM(2) | Pushbutton with diaphragm for dust protection |
(1)DL(8)(2) | Illuminated pushbutton |
(1)DLM(2) | Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection |
(1)ML(2) | Indicator light with flat collar |
(1)MLH(2) | Indicator light with high collar |
(1)DP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching |
(1)DTP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching (only N-programm) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling |
(1)WS21(4)(5) | Selector switch with 2 positions: |
(1)WT21(4)(5) | Selector switch with 1 momentary position |
(1)WS32(4)(5) | Selector switch with 3 maintained positions |
(1)WT32(4)(5) | Wahlschalter mit 2 Taststellungen |
(1)WST32(4)(5) | Selector switch: switching, latching |
(1)WTS32(4)(5) | Selector switch: latching, switching |
(1)SS21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 maintained positions |
(1)ST21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 1 momentary position |
(1)SS32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 3 maintained positions |
(1)ST32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right |
(1)SST32S(4)(5) | Key-operated selector switch: switching, latching |
(1)STS32S(4)(5) | Key-operated selector switch: latching, switching |
B | Blanking plug |
(1) | |
- | Command and signalling devices: |
E | "E" program |
N | "N" program |
R | "R" program |
(2) | |
- | Colour of button surface: |
SW | Black |
GB | Yellow |
RT | Red |
GN | Green |
WS | White |
BL | Blue |
GR | Grey |
(3) | |
- | Head diameter of mushroom head impact button 30 mm: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Toggle length in mm: |
without | Short toggle |
.1 | Long toggle |
(5) | |
- | Colour of toggle: |
without | Grey |
WS | White |
(6) | |
- | Key-withdrawal position (3 positions): |
1 | Position left |
2 | Position middle |
3 | Position right |
(7) | |
- | Key-withdrawal position (2 positions): |
1 | Position left |
2 | Position right |
(8) | |
- | Colour of diaphragm (only N programme): |
without | White |
GR/ | Black |
BL/ | Blue |
- z membrana
- Symbole dobrze widoczne pod przezroczystą membraną
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EDMWS |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101006272 |
EAN (European Article Number) |
4030661497242 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Pushbutton |
Konstrukcja |
Okrągły Tactile |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana |
Materiał części roboczych |
Aluminium |
Materiał kopuły |
Tworzywo |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium - anodyzowana |
Kolor elementu sterującego |
Białe |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Ciężar brutto |
35 g |
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowy |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Number of contact elements, maximum |
3 |
Dane mechaniczne
Odryglowanie |
bez |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące |
1 000 000 operacji |
Skok główki |
4 mm |
Siła aktywacji, ok. |
1,5 N |
Montaż |
kołnierz montażowy |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Typical actuating force of the push button |
2 N |
Actuating stroke, minimum |
4 mm |
Actuating stroke, maximum |
5 mm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Długość x Szerokość x Wysokość |
Średnica montażowa Ø: 22 mm |
Całkowita średnica |
29,5 mm |
Średnica powierzchni aktywnej |
23 mm |
Średnica pierścienia przedniego |
29,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
40 x 50 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
odporność na uderzenie |
30 g / 18 ms |
odporność na wibracje |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania |
1 000 /h |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Membrana zabezpiecza przycisk przed lepkim brudem i innymi substancjami. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | Typoszereg E, N, R |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Osprzęt tablicowy Urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne opcjonalnie jako sygnalizatory świetlne, przyciski, przyciski podświetlane, przyciski grzybkowe, przełączniki lub przełączniki przyciskowe, przełączniki kluczowe lub przyciski z kluczem w połączeniu z blokami zestyków EF lub RF lub elementami świetlnymi i czujnikami napięcia EL* lub RL* |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej * | 2014/30/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 7 kwietnia 2020 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.05.2025, 09:28