EF303F.1
EF303F.1
Downloads
- Wtyczka płaska
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 23-24 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EF303F.1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101022140 |
EAN (European Article Number) |
4030661463629 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Klucz |
Konstrukcja |
Slow action |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Ciężar brutto |
19 g |
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO |
Tak |
Liczba zestyków NC |
1 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Dane mechaniczne
Instrukcja montażu |
wkładany |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Skok wymuszonego rozwarcia |
2 mm |
Rozwarcie styków |
3 mm zestyk (NO) |
Uwaga (Czas przełączania) |
Czas drgania zestyków przy prędkości aktywacji 100 mm/s |
Pozycja kołnierza montażowego |
1 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Plug-in terminal |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
46 mm |
Szerokość |
10 mm |
Głębokość |
60 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony rozdzielni |
IP40 |
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
odporność na uderzenie |
110 g / 4 ms |
odporność na wibracje |
Odporność na wstrząsy: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
8 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
5 A |
Odpowiedni dla niskich napięć |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Element przełączający |
zestyk (NC), zestyk (NO) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Czas przełączania, maksimum |
5 ms |
Częstotliwość przełączania |
1 200 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Oznaczenie zestyków |
11-12 23-24 |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.05.2024, 00:43