LF 50-11 P
Numer katalogowy:
101151758
LF 50-11 P
Numer katalogowy:
101151758
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
LF 50-11 P |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
tworzywo ABS odporne na uderzenia |
Ciężar brutto |
32 g |
Dane mechaniczne
Zasięg, maksimum |
5 500 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12, 4-polowy |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
17 mm |
Szerokość czujnika |
50 mm |
Wysokość czujnika |
63,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Dane elektryczne
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Długość przewodu, maksimum |
100 m |
Częstotliwość wyłączania, ok. |
2 500 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Prąd wyjściowy, maksimum |
200 mA |
Wykonanie |
typ p |
Wskaźnik stanu
Wskazane stany działania |
zabrudzenie warunek przełączenia Zasilanie |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
1x Odbiciowa bariera świetlna |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.05.2024, 05:15