schmersal_s_icon.png

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Numer katalogowy: 131178049

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • pozbawiony silikonu
  • szeroko stosowane w elektrowniach
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
  • z harmonijkowymi uszczelkami zapobiegającymi zabrudzeniu

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

M3R 330-11Y-U270-ST-2467

Numer artykułu (Numer katalogowy)

131178049

EAN (European Article Number)

8905236107269

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Zasada działania

mechaniczne

Kształt popychacza

Rolka

Materiał obudowy

Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany

Materiał powłoki obudowy

malowane

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

20 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Trzpień z rolką

Materiał rolki

Tworzywo

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

30 000 000 operacji

Siła przełączania, minimalne

17 N

Rozwarcie styków

2 x 0,5 mm

Szybkość najazdu, minimalne

1 mm/min

Powtarzalność punktów przełączania

0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

1,5 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Przekrój żyły

13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

40 mm

Szerokość czujnika

75,3 mm

Wysokość czujnika

103,5 mm

Szerokość rolki

4,6 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

odporność na uderzenie

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

6 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2,5 A

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Uwaga (element przełączający)

galwanicznie rozdzielone mostki zestyków

Zasada przełączania

Działanie migowe

Czas przełączania, maksimum

1,5 ms

Czas przełączania, maksimum

10 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Diagram


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.02.2025, 22:52